Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 730 mm
Die Schwerlast-Lenkrollen von BLICKLE ermöglichen es, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht zwischen 170 und 730 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LS-GTH 300K-ST
Teilenummer
|
---|
LS-GTH 300K-ST |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894.99 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 358 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 175 | 140 | 305 | 105 | Lenkrolle mit Feststeller | 355 | 18210 | 300 | 60 | 1800 |
Loading...
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: robuster Grauguss | Werkstoff | Polyurethan |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 92 Shore A |
Farbe Laufbelag | hellbraun | Farbe Radkörper | silber | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Lenkrollen / Serie LS-GTH / stahlgeschweißt, die Teilenummer ist LS-GTH 300K-ST.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LS-GTH 300K-ST.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LS-GTH 127K-RI4-FS |
LS-GTH 127K-ST |
LS-GTH 127K-ST-FS |
LS-GTH 300K-ST-RI4 |
LS-GTH 302K |
LS-GTH 302K-RI4 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
423.60 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle | 170 | 5910 | 125 | 50 | 700 | ||
351.86 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 205 | 750.01 oder mehr | Sonstige | 140 | 110 | 160 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 5700 | 125 | 50 | 700 | ||
416.56 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 245 | bis zu 35,00 | Sonstige | 140 | 110 | 200 | 50 | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 7300 | 125 | 50 | 700 | ||
979.88 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 358 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 175 | 140 | 305 | 105 | Lenkrolle mit Feststeller | 355 | 18500 | 300 | 60 | 1800 | ||
818.48 € | 1 | 5 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 480 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 175 | 140 | 420 | 115 | Lenkrolle | 355 | 20480 | 300 | 80 | 2400 | ||
903.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Drehbare Ausführung / Durchgangs-bohrung / Zum Einschrauben | 480 | 485.01 bis 750.00 | Stahl | 175 | 140 | 420 | 115 | Lenkrolle | 355 | 20800 | 300 | 80 | 2400 |