Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 170 - 245 mm
Verwendet werden die Lenkrollen von BLICKLE für den Transport und die Orientierung der Rollbewegung von Objekten. Zwischen 170 und 245 mm liegt die Gesamthöhe, an der das Bauteil befestigt werden kann.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rollenausführung | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Rollen-Ø D (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Temperaturbeständigkeit min (°C) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 2284 | 125 | 40 | -20 | 275 | ||
183.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 170 | 2370 | 125 | 40 | -20 | 275 | ||
237.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 2759 | 125 | 40 | -20 | 275 | ||
247.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 170 | 2845 | 125 | 40 | -20 | 275 | ||
195.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 2541 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
206.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Gleitlager | Lenkrolle | 202 | 2751 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
259.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3024 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
271.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3234 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
207.58 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 2789 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
219.30 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | 485.01 bis 750.00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 2993 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
272.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3272 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
283.98 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3476 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
198.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Rollenlager | Lenkrolle | 202 | 2615 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
210.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Rollenlager | Lenkrolle | 202 | 2825 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
263.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3098 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
275.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3308 | 160 | 45 | -25 | 400 | ||
245.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 2779 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
257.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 170 | 485.01 bis 750.00 | 125 | Kugellager | Lenkrolle | 202 | 2983 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
310.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3262 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
322.16 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
206.75 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Rollenlager | Lenkrolle | 202 | 2611 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
218.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Rollenlager | Lenkrolle | 202 | 2821 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
271.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 3094 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
283.20 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 202 | 1000 | 160 | 45 | -20 | 400 | ||
213.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3084 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
226.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 197 | 750.01 oder mehr | 150 | Gleitlager | Lenkrolle | 245 | 3348 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
284.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3658 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
297.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3922 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
231.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3361 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
245.06 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3625 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
303.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3935 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
316.39 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4199 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
217.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Rollenlager | Lenkrolle | 245 | 3178 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
230.15 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 202 | 750.01 oder mehr | 160 | Rollenlager | Lenkrolle | 245 | 3442 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
288.38 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3752 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
301.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 4016 | 200 | 50 | -25 | 550 | ||
270.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3341 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
283.25 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle | 245 | 3605 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
341.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3915 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
354.57 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Kugellager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
224.97 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Rollenlager | Lenkrolle | 245 | 3176 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
238.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Rollenlager | Lenkrolle | 245 | 3440 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
296.33 € | 1 | 7 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 3750 | 200 | 50 | -20 | 550 | ||
309.47 € | 1 | 23 Arbeitstage | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Kunststoff / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | 245 | bis zu 35,00 | 200 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 245 | 1000 | 200 | 50 | -20 | 550 |
Loading...
Radwerkstoff | Technische Kunststoffe | Plattenlänge L(mm) | 140 | Plattenbreite W(mm) | 110 |
---|---|---|---|---|---|
Radbreite B(mm) | 50 | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Polyurethan, Material Radkörper: hochwertiges Polyamid 6 | Werkstoff | Polyurethan |
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Laufbelag | blau | Farbe Radkörper | natur-weiß | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 70 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Rollenausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Rollen-Ø D(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Temperaturbeständigkeit min(°C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften