Lenkrollen / Serie L-VLE / Stahlblech (Teilenummern)

Lenkrollen / Serie L-VLE / Stahlblech

Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 295 mm



Die Lenkrollen von BLICKLE dienen dazu, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Die Gesamthöhe, auf der das Bauteil angeschraubt werden kann, erreicht 295 mm.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
L-VLE 250K
L-VLE 250K-ST
L-VLE 255K
L-VLE 255K-ST
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Artikelausführung Gewicht
(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

421.82 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle8780450

499.85 €

1 5 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller9933600

421.82 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle8470450

499.85 €

1 7 Arbeitstage Lenkrolle mit Feststeller9835600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rollenausführung Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung Montage- Höhe H(mm) 125 Lastbereich(daN) 35.01 bis 80.00
Radwerkstoff Technische Kunststoffe Plattenlänge L(mm) 175 Plattenbreite W(mm) 175
Rollen-Ø D(mm) 100 Radbreite B(mm) 30 Lagermodell Kugellager
Werkstoff (Details) Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: schweres Stahlblech Werkstoff Gummi Gesamthöhe(mm) 295
Raddurchmesser(mm) 250 Radbreite(mm) 85 autoklaventauglich nein
Befestigungsart Anschraubplatte Belagshärte 70 Shore A Farbe Laufbelag schwarz
hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei nein rostfrei nein
spurlos nein Temperaturbeständigkeit max(°C) 70 Temperaturbeständigkeit min(°C) -20

Technischer Support