Konfigurierbar in [Ausführung] Lenkrolle | Lenkrolle mit Feststeller | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig / [Montagehöhe] 102 - 295 mm
Die Lenkrollen von BLICKLE haben den Zweck, Objekte zu bewegen und die Richtung der Rollbewegung zu steuern. Ihre Gesamthöhe beträgt zwischen 102 und 295 mm.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
L-VPP 80R-ST-SG-FA
Teilenummer
|
---|
L-VPP 80R-ST-SG-FA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 195 | 35.01 bis 80.00 | Stahl | 100 | 85 | 160 | 40 | Rollenlager | Lenkrolle mit Feststeller | 102 | 794 | 80 | 25 | grau | ja | ja | 50 |
Loading...
Rollenausführung | Platte, drehbare Ausführung / Zum Einschrauben / Durchgangs-bohrung / Drehbare Ausführung | Werkstoff (Details) | Material Laufbelag: Gummi, Material Radkörper: hochwertiges Polypropylen | Werkstoff | Gummi |
---|---|---|---|---|---|
autoklaventauglich | nein | Befestigungsart | Anschraubplatte | Belagshärte | 80 Shore A |
Farbe Radkörper | schwarz | hydrolysestabil | nein | rostfrei | nein |
Temperaturbeständigkeit max(°C) | 60 | Temperaturbeständigkeit min(°C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lenkrollen / Serie L-VPP / Stahlblech, die Teilenummer ist L-VPP 80R-ST-SG-FA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer L-VPP 80R-ST-SG-FA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Montage- Höhe H(mm)
Lastbereich(daN)
Radwerkstoff
Plattenlänge L(mm)
Plattenbreite W(mm)
Rollen-Ø D(mm)
Radbreite B(mm)
Lagermodell
Artikelausführung
Gesamthöhe(mm)
Gewicht(g)
Raddurchmesser(mm)
Radbreite(mm)
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
L-VPP 100G |
L-VPP 100G-FA |
L-VPP 100G-FI |
L-VPP 100G-FI-FA |
L-VPP 100G-FI-SG |
L-VPP 100G-FI-SG-FA |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Montage- Höhe H (mm) | Lastbereich (daN) | Radwerkstoff | Plattenlänge L (mm) | Plattenbreite W (mm) | Rollen-Ø D (mm) | Radbreite B (mm) | Lagermodell | Artikelausführung | Gesamthöhe (mm) | Gewicht (g) | Raddurchmesser (mm) | Radbreite (mm) | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.85 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 682 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
32.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle | 125 | 678 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
41.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 810 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
48.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 855 | 100 | 30 | schwarz | nein | nein | 70 | ||
44.43 € | 1 | 7 Arbeitstage | 125 | 35.01 bis 80.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 100 | 30 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 840 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 | ||
52.02 € | 1 | 7 Arbeitstage | 150 | 80.01 bis 140.00 | Technische Kunststoffe | 100 | 85 | 125 | 38 | Gleitlager | Lenkrolle mit Feststeller | 125 | 867 | 100 | 30 | grau | ja | ja | 70 |