Konfigurierbar in [Ausführung] Frontrad für Flurförderzeuge | Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Mit den Schwerlast-Rädern von BLICKLE kann man Gegenstände bewegen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ALEV 160/25K-SG
Teilenummer
|
---|
ALEV 160/25K-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Artikelausführung | Gewicht (g) | antistatisch | Belagshärte | elektrisch leitfähig | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit max (° C) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.56 € | 1 | 7 Arbeitstage | 160 | 50 | 25 | 60 | 400 | 400 | Rad | 1109 | nein | 65 Shore A | nein | grau | ja | ja | 80 | - | 400 |
Loading...
Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Aluminium | Lagermodell | Kugellager |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | Aluminium-Druckguss | autoklaventauglich | nein | Farbe Radkörper | silbergrau |
hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', Serie ALEV, die Teilenummer ist ALEV 160/25K-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ALEV 160/25K-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Einspannlänge(mm)
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Artikelausführung
Gewicht(g)
antistatisch
Belagshärte
elektrisch leitfähig
Farbe Laufbelag
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Temperaturbeständigkeit max(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ALEV 100/15K-SG-AS |
ALEV 125/15K |
ALEV 125/15K-EL |
ALEV 160/25K-SG-AS |
ALEV 161/15K |
ALEV 161/15K-EL |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Artikelausführung | Gewicht (g) | antistatisch | Belagshärte | elektrisch leitfähig | Farbe Laufbelag | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Temperaturbeständigkeit max (° C) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 40 | 15 | 40 | 200 | 200 | Rad | 458 | ja | 65 Shore A | nein | grau | ja | ja | 80 | - | 200 | ||
45.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | Rad | 590 | nein | 65 Shore A | nein | schwarz | nein | nein | 80 | - | 250 | ||
53.63 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 250 | 250 | Rad | 598 | nein | 71 Shore A | ja | schwarz | nein | nein | 80 | - | 250 | ||
101.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 50 | 25 | 60 | 350 | 350 | Rad | 1136 | ja | 65 Shore A | nein | grau | ja | ja | 80 | - | 350 | ||
57.55 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 15 | 60 | 300 | 300 | Rad | 790 | nein | 65 Shore A | nein | schwarz | nein | nein | 80 | - | 300 | ||
67.61 € | 1 | 5 Arbeitstage | 160 | 40 | 15 | 60 | 300 | 300 | Rad | 788 | nein | 71 Shore A | ja | schwarz | nein | nein | 80 | - | 300 |