Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HPO / PA6 (Teilenummern)

Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HPO / PA6

Konfigurierbar in [Ausführung] Hubwagenrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig



Verwendet werden die Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen von BLICKLE für den Transport von Objekten.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

HPO 82X54/20-60K

Teilenummer
HPO 82X54/20-60K
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

24.20 €

1 5 Arbeitstage 82542060060038960600

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Kunststoff Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Kunststoff
Lagermodell Kugellager Werkstoff (Details) hochwertiges Polyamid 6 Artikelausführung Hubwagenrolle
antistatisch nein autoklaventauglich nein Belagshärte 70 Shore D
elektrisch leitfähig nein Farbe Laufbelag natur-weiß Farbe Radkörper natur-weiß
hitzebeständig nein hydrolysestabil nein kontaktverfärbungsfrei ja
Material Laufbelag Kunststoff rostfrei nein spurlos ja
Temperaturbeständigkeit max(° C) 80 Temperaturbeständigkeit min(° C) -20

Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HPO / PA6, die Teilenummer ist HPO 82X54/20-60K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HPO 82X54/20-60K.

Produktvarianten

Teilenummer
HPO 80X74/20-80K
HPO 82X100/20-100K
HPO 82X54/20-54K
HPO 82X60/20-60K
HPO 82X60/25-60K
HPO 82X62/20-65K
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Gewicht
(g)
Einspannlänge
(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

27.18 €

1 5 Arbeitstage 80742070070047480700

29.85 €

1 5 Arbeitstage 8210020116021001000

21.60 €

1 5 Arbeitstage 82542060060039954600

24.95 €

1 5 Arbeitstage 82602061061042360610

25.23 €

1 5 Arbeitstage 82602561061040060610

25.32 €

1 5 Arbeitstage 82622062062044765620

Technischer Support