Konfigurierbar in [Ausführung] Hubwagenrolle | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Verwendet werden die Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen von BLICKLE für den Transport von Objekten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
HPO 82X68/20-74K
Teilenummer
|
---|
HPO 82X68/20-74K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.73 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 68 | 20 | 675 | 675 | 456 | 74 | 675 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | hochwertiges Polyamid 6 | Artikelausführung | Hubwagenrolle |
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 70 Shore D |
elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | natur-weiß | Farbe Radkörper | natur-weiß |
hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | ja |
Material Laufbelag | Kunststoff | rostfrei | nein | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Laufrollen für Gabelhubwagen / Serie HPO / PA6, die Teilenummer ist HPO 82X68/20-74K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer HPO 82X68/20-74K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Einspannlänge(mm)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
HPO 82X100/20-100K |
HPO 82X54/20-54K |
HPO 82X54/20-60K |
HPO 82X70/20-62K |
HPO 82X70/20-70K |
HPO 82X73/20-79K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Einspannlänge (mm) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 100 | 20 | 1 | 1 | 602 | 100 | 1000 | ||
21.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 54 | 20 | 600 | 600 | 399 | 54 | 600 | ||
24.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 54 | 20 | 600 | 600 | 389 | 60 | 600 | ||
29.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 70 | 20 | 700 | 700 | 464 | 62 | 700 | ||
29.18 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 70 | 20 | 700 | 700 | 470 | 70 | 700 | ||
28.51 € | 1 | 5 Arbeitstage | 82 | 73 | 20 | 700 | 700 | 473 | 79 | 700 |