Rad:
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
POH 125/12G
Teilenummer
|
---|
POH 125/12G |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | autoklaventauglich | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 12 | 45 | 360 | 360 | Gleitlager | 340 | ja | ja | 360 |
Loading...
Radwerkstoff | Kunststoff | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Kunststoff |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff (Details) | hochhitzebeständiges Polyamid Blickle TempLine® PerformanceLight | Artikelausführung | Rad | antistatisch | nein |
Belagshärte | 85 Shore D | elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | natur |
Farbe Radkörper | natur | hitzebeständig | ja | hydrolysestabil | nein |
kontaktverfärbungsfrei | ja | Material Laufbelag | Kunststoff | spurlos | ja |
Temperaturbeständigkeit max(° C) | 170 | Temperaturbeständigkeit min(° C) | -25 |
Sie befinden sich auf der Seite für Räder / Serie POH / Polyamid Rad, die Teilenummer ist POH 125/12G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer POH 125/12G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Lagermodell
Gewicht(g)
autoklaventauglich
rostfrei
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
POH 102/15G |
POH 102/15HK |
POH 102/15HXK |
POH 125/15G |
POH 125/15HK |
POH 125/15HXK |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Lagermodell | Gewicht (g) | autoklaventauglich | rostfrei | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | Gleitlager | 214 | ja | ja | 300 | ||
39.90 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | Kugellager | 334 | nein | nein | 300 | ||
50.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 100 | 38 | 15 | 45 | 300 | 300 | Kugellager | 322 | ja | ja | 300 | ||
22.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 360 | 360 | Gleitlager | 322 | ja | ja | 360 | ||
50.93 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 420 | 420 | Kugellager | 454 | nein | nein | 420 | ||
61.80 € | 1 | 5 Arbeitstage | 125 | 40 | 15 | 45 | 420 | 420 | Kugellager | 435 | ja | ja | 420 |