Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
PS 464/30-90K
Teilenummer
|
---|
PS 464/30-90K |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
357.09 € | 1 | 5 Arbeitstage | 460 | 145 | 30 | 90 | 1.14 | 1.14 | 10500 | 1140 |
Loading...
Radwerkstoff | Stahl | Lager | Mitgeliefert | Radwerkstoff | Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Lagermodell | Kugellager | Werkstoff (Details) | schweres Stahlblech | Artikelausführung | Rad |
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 60 Shore A |
elektrisch leitfähig | nein | Farbe Laufbelag | schwarz | hitzebeständig | nein |
hydrolysestabil | nein | kontaktverfärbungsfrei | nein | Material Laufbelag | Gummi |
rostfrei | nein | spurlos | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 50 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Rad mit Luftreifen, Serie PS, die Teilenummer ist PS 464/30-90K.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer PS 464/30-90K.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Gewicht(g)
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
PS 310/25-75K |
PS 315/25-75K |
PS 430/25-90K |
PS 430/30-90K |
PS 432/30-90K |
PS 536/35-120K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Gewicht (g) | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
159.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 300 | 100 | 25 | 75 | 450 | 450 | 3165 | 450 | ||
177.95 € | 1 | 5 Arbeitstage | 305 | 105 | 25 | 75 | 550 | 550 | 3313 | 550 | ||
288.37 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 115 | 25 | 90 | 650 | 650 | 8189 | 650 | ||
291.30 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 115 | 30 | 90 | 650 | 650 | 8591 | 650 | ||
310.86 € | 1 | 5 Arbeitstage | 420 | 115 | 30 | 90 | 750 | 750 | 8450 | 750 | ||
583.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | 536 | 165 | 35 | 120 | 1.3 | 1.3 | 15200 | 1300 |