Konfigurierbar in [Ausführung] Rad | nicht korrosionsbeständig | nicht hydrolysebeständig
Verwendet werden die Schwerlast-Räder von BLICKLE für den Transport von Objekten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SE 200/20K-SG
Teilenummer
|
---|
SE 200/20K-SG |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Radwerkstoff | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Radwerkstoff | Werkstoff (Details) | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
123.84 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 1950 | grau | silber | ja | ja | 600 |
Loading...
Lager | Mitgeliefert | Lagermodell | Kugellager | Artikelausführung | Rad |
---|---|---|---|---|---|
antistatisch | nein | autoklaventauglich | nein | Belagshärte | 65 Shore A |
elektrisch leitfähig | nein | hitzebeständig | nein | hydrolysestabil | nein |
Material Laufbelag | Gummi | rostfrei | nein | Temperaturbeständigkeit max(° C) | 80 |
Temperaturbeständigkeit min(° C) | -20 |
Sie befinden sich auf der Seite für Schwerlast-Rad mit Elastik-Vollgummireifen 'Blickle EasyRoll', Serie SE, die Teilenummer ist SE 200/20K-SG.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SE 200/20K-SG.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Radwerkstoff
Rad-Ø außen(mm)
Radbreite(mm)
Bohrungs-Ø(mm)
Nabenbreite(mm)
Max. Last/Zulässige Last(daN)
Max. Last/Zulässige Last(kg)
Radwerkstoff
Werkstoff (Details)
Gewicht(g)
Farbe Laufbelag
Farbe Radkörper
kontaktverfärbungsfrei
spurlos
Tragfähigkeit bei 4 km/h(kg)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SE 160/20K |
SE 160/20K-SG |
SE 200/20K |
SE 200/25K |
SE 200/25K-SG |
SE 202/25K |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Radwerkstoff | Rad-Ø außen (mm) | Radbreite (mm) | Bohrungs-Ø (mm) | Nabenbreite (mm) | Max. Last/Zulässige Last (daN) | Max. Last/Zulässige Last (kg) | Radwerkstoff | Werkstoff (Details) | Gewicht (g) | Farbe Laufbelag | Farbe Radkörper | kontaktverfärbungsfrei | spurlos | Tragfähigkeit bei 4 km/h (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.74 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 1544 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 450 | ||
107.34 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 160 | 50 | 20 | 60 | 450 | 450 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 1558 | grau | silber | ja | ja | 450 | ||
115.60 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 200 | 50 | 20 | 60 | 600 | 600 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 1934 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
118.81 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 1964 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 600 | ||
127.05 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 200 | 50 | 25 | 60 | 600 | 600 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 1978 | grau | silber | ja | ja | 600 | ||
186.39 € | 1 | 5 Arbeitstage | Stahl | 200 | 80 | 25 | 90 | 850 | 850 | Stahl | dickwandiges Stahlblech | 3425 | schwarz | anthrazit | nein | nein | 850 |