Räder / Serie VW / Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft' (Teilenummern)

Räder / Serie VW / Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft'
Rad mit Weichgummireifen 'Blickle Soft', mit Stahlblech-Felge

Reifen:

  • Weichgummi "Blickle Soft", hochelastisch, Rundprofil, Härte 50 Shore A
  • höchster Fahrkomfort
  • äußerst bodenschonend, besonders lärmdämpfend
  • Farbe schwarz

Felge:

  • Stahlblech, gepresst
  • stabile Felgenkonstruktion mit Stahlrohrnabe, verschraubt bzw. zentrisch gepresst
  • galvanisch verzinkt, blau passiviert, Cr6-frei

Sonstige Eigenschaften:

  • chemische Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, jedoch nicht gegen Öle
  • Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis +80 °C, verringerte Tragfähigkeit bei über +60 °C
  • Rad-Ø 260 mm zusätzlich mit hartem Reifenfuß
  • Pannensichere Alternative für Lufträder

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VW 125/15R
VW 125/15R-SG
VW 162/20R
VW 162/20R-SG
VW 202/20R
VW 202/20R-SG
VW 252/25R
VW 260/20K
VW 260/20R
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rad-Ø außen
(mm)
Radbreite
(mm)
Bohrungs-Ø
(mm)
Nabenbreite
(mm)
Max. Last/Zulässige Last
(daN)
Max. Last/Zulässige Last
(kg)
Lagermodell Gewicht
(g)
Farbe Laufbelag kontaktverfärbungsfrei spurlos Temperaturbeständigkeit min
(° C)
Tragfähigkeit bei 4 km/h
(kg)

25.90 €

1 5 Arbeitstage 1253815455050Rollenlager570schwarzneinnein-2550

29.12 €

1 5 Arbeitstage 1253815455050Rollenlager591graujaja-2550

38.57 €

1 5 Arbeitstage 1604020607070Rollenlager1037schwarzneinnein-2570

45.95 €

1 5 Arbeitstage 1604020607070Rollenlager1073graujaja-2570

55.82 €

1 5 Arbeitstage 200502060100100Rollenlager1728schwarzneinnein-25100

66.10 €

1 5 Arbeitstage 200502060100100Rollenlager1782graujaja-25100

98.82 €

1 5 Arbeitstage 250602565160160Rollenlager2835schwarzneinnein-25160

200.81 €

1 5 Arbeitstage 260852075200200Kugellager4500schwarzneinnein-20200

185.20 €

1 5 Arbeitstage 260852075200200Rollenlager4177schwarzneinnein-25200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Radwerkstoff Stahl Lager Mitgeliefert Radwerkstoff Stahl
Werkstoff (Details) Stahlblech Artikelausführung Rad antistatisch nein
autoklaventauglich nein Belagshärte 50 Shore A elektrisch leitfähig nein
Farbe Radkörper silber hitzebeständig nein hydrolysestabil nein
Material Laufbelag Gummi rostfrei nein Temperaturbeständigkeit max(° C) 80

Technischer Support