Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
E3F1-DP22-10 |
E3F1-RP21-10 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Bemessungsschaltabstand (mm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
454.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | 0 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | 300 | 34,5 | - | - | 23 | 2000 | ||
417.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3000 | - | 3000 | 45 | 100 | 3000 | - | - |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Lichtquelle | Rote LED | Raumbetriebstemperatur(℃) | −25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 | Schutzart | IP66 | Versorgungsspannung(V) | 10–30 VDC |
Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Zeitschalter | falsch | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 0,5 |
Laserklasse | Ohne | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Steckverbinder M12 |
Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Werkstoff des Gehäuses | Kunststoff | Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Einstellverfahren | Manuelle Einstellung | Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar | Lichtart | Rotlicht unpolarisiert |
Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch | Vorausfallmeldung | falsch |
Mit Reflektor | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 | Durchmesser Sensor(mm) | 18 | Schaltfrequenz(Hz) | 2000 |
Wellenlänge des Sensors(nm) | 624 | Schutzart (NEMA) | Sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige |
Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch | Mit Wiederanlaufsperre | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch |
Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch | Mit sonstigem Analogausgang | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch |
Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch |
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Max. Schaltabstand(mm)
Länge des Sensors(mm)
Min. Reflektorabstand(mm)
Bemessungsschaltabstand(mm)
AWG-Nummer
Lichtfleck(mm²)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften