Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3H2-T4B4M 2M
Teilenummer
|
---|
E3H2-T4B4M 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Versorgungsspannung (V) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Lieferumfang des Einwegsystems | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
194.00 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 4.000 | 10–30 VDC | 2,5 | 10 | 4000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Kabel | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | 4000 | 54,5 | - | 200 | 4000 | 880 | 24 |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Gehäusematerial | Messing, vernickelt | Raumbetriebstemperatur(℃) | −25::55 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar | Zeitschalter | falsch |
Laserklasse | Ohne | Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff | Werkstoff des Gehäuses | Metall |
Ausführung des Schaltausgangs | PNP | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch |
Vorausfallmeldung | falsch | Mit Reflektor | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 |
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 | Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 | Durchmesser Sensor(mm) | 12 |
Schutzart (NEMA) | Sonstige | Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne |
Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne | Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch |
Mit Wiederanlaufsperre | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch | Mit sonstigem Analogausgang | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch | Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch |
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch | Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 |
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 | Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Miniatursensoren im Zylindrische M12-Gehäuse [E3H2], die Teilenummer ist E3H2-T4B4M 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3H2-T4B4M 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Min. Reflektorabstand(mm)
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Versorgungsspannung(V)
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms)
Öffnungswinkel(°)
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Lieferumfang des Einwegsystems
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Betriebsmittel-Schutzklasse
Einstellverfahren
Ausführung der Schaltfunktion
Lichtart
Max. Schaltabstand(mm)
Länge des Sensors(mm)
Schaltfrequenz(Hz)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
AWG-Nummer
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3H2-DS10B4M-M1 |
E3H2-DS30B4M 2M |
E3H2-DS30B4M-M1 |
E3H2-R2B4M-M1 |
E3H2-T4B4M-M1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Versorgungsspannung (V) | Reaktionszeit (Standardmodus) (ms) | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Lieferumfang des Einwegsystems | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Betriebsmittel-Schutzklasse | Einstellverfahren | Ausführung der Schaltfunktion | Lichtart | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Schaltfrequenz (Hz) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 100 | 9–33 VDC | 1,1 | - | 0 - 100 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel axial | Schutzklasse 0 | Sonstige | Sonstige | Infrarotlicht | 100 | 65,5 | - | 450 | - | 880 | 23 | ||
136.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 9–33 VDC | 1,1 | - | 0 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel axial | Schutzklasse 3 | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | 300 | 54,5 | - | 450 | - | 880 | 24 | ||
136.50 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | 9–33 VDC | 1,1 | - | 0 - 300 | Sonstige | - | Steckverbinder M12 | Schutzklasse 3 | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | 300 | 65,5 | - | 450 | - | 880 | 23 | ||
150.10 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 2.000 | 10–30 VDC | 1,1 | - | 2000 | - | - | Steckverbinder M12 | Schutzklasse 0 | Teach-In | Programmierbar/konfigurierbar | Rotlicht polarisiert | 2000 | 66 | 100 | 450 | 2000 | 660 | - | ||
195.90 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 4.000 | 10–30 VDC | 2,5 | 10 | 4000 | Polyvinylchlorid (PVC) | Sender und Empfänger | Steckverbinder M12 | Schutzklasse 0 | Manuelle Einstellung | Programmierbar/konfigurierbar | Infrarotlicht | 4000 | 65,5 | - | 200 | 4000 | 880 | 24 |