Miniatursensoren im Zylindrische M12-Gehäuse [E3H2] (Teilenummern)

Miniatursensoren im Zylindrische M12-Gehäuse [E3H2]
• Zylindrische M12-Gehäuse bei eingeschränkten Platzverhältnissen
• Reflexionslichtschranken mit zwei Teach-In-Betriebsarten für Standard- und halbtransparente Objekte
• Vorverdrahtete und vorkonfektionierte Ausführungen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3H2-DS10B4M-M1
E3H2-DS30B4M 2M
E3H2-DS30B4M-M1
E3H2-R2B4M-M1
E3H2-T4B4M 2M
E3H2-T4B4M-M1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Reaktionszeit (Standardmodus)
(ms)
Öffnungswinkel
(°)
Erkennungsabstand
(mm)
Werkstoff des Kabelmantels Lieferumfang des Einwegsystems Ausführung des elektrischen Anschlusses Betriebsmittel-Schutzklasse Einstellverfahren Ausführung der Schaltfunktion Lichtart Max. Schaltabstand
(mm)
Länge des Sensors
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)
AWG-Nummer

136.50 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 1009–33 VDC1,1-0 - 100Polyvinylchlorid (PVC)-Kabel axialSchutzklasse 0SonstigeSonstigeInfrarotlicht10065,5-450-88023

136.50 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 3009–33 VDC1,1-0 - 300Polyvinylchlorid (PVC)-Kabel axialSchutzklasse 3Teach-InProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlicht30054,5-450-88024

136.50 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 3009–33 VDC1,1-0 - 300Sonstige-Steckverbinder M12Schutzklasse 3Teach-InProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlicht30065,5-450-88023

150.10 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 2.00010–30 VDC1,1-2000--Steckverbinder M12Schutzklasse 0Teach-InProgrammierbar/konfigurierbarRotlicht polarisiert2000661004502000660-

194.00 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 4.00010–30 VDC2,5104000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerKabelSchutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlicht400054,5-200400088024

195.90 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 4.00010–30 VDC2,5104000Polyvinylchlorid (PVC)Sender und EmpfängerSteckverbinder M12Schutzklasse 0Manuelle EinstellungProgrammierbar/konfigurierbarInfrarotlicht400065,5-200400088024

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Gehäusematerial Messing, vernickelt Raumbetriebstemperatur(℃) −25::55
Schutzart IP67 Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Zeitschalter falsch
Laserklasse Ohne Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff Werkstoff des Gehäuses Metall
Ausführung des Schaltausgangs PNP Gehäusebauform Zylinder, Gewinde Analogausgang -10 V ... +10 V falsch
Vorausfallmeldung falsch Mit Reflektor falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Max. Ausgangsstrom(mA) 100 Durchmesser Sensor(mm) 12
Schutzart (NEMA) Sonstige Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface falsch Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSI falsch
Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 falsch Mit sonstigem Analogausgang falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Analog falsch
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet falsch Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD falsch Analogausgang 0 V ... 10 V falsch Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1

Technischer Support