Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E3FA-DP14-F2 2M
Teilenummer
|
---|
E3FA-DP14-F2 2M |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Lieferumfang des Einwegsystems | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Lichtart | Mit Reflektor | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Triangulation | Einstellbereich (mm) | Schutzart (NEMA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 100 | - | 5 - 100 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 100 | 41 | - | - | 850 | 24 | 1800 | - | - | Sonstige |
Loading...
Ausführung | Fotoelektrischer Sensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | −25::55 | Raumbetriebstemperatur(%) | 35::85 |
---|---|---|---|---|---|
Schutzart | IP67 | Versorgungsspannung(V) | 10–30 VDC | Betriebsmodus | Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar |
Zeitschalter | falsch | Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) | 0,5 | Laserklasse | Ohne |
Werkstoff der optischen Fläche | Kunststoff | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 3 | Ausführung des Schaltausgangs | PNP |
Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch |
Vorausfallmeldung | falsch | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 1 |
Max. Ausgangsstrom(mA) | 100 | Durchmesser Sensor(mm) | 18 | Schaltfrequenz(Hz) | 2000 |
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation | Sonstige | Explosionsschutz-Kategorie für Staub | Ohne | Explosionsschutz-Kategorie für Gas | Ohne |
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSI | falsch | Mit Wiederanlaufsperre | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 | falsch | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 | falsch |
Mit sonstigem Analogausgang | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 | falsch |
Geeignet für Sicherheitsfunktionen | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog | falsch | Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte | falsch |
Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet | falsch | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch | Mit Kommunikationsschnittstelle SSD | falsch |
Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge | 0 | Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge | 0 |
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Fotoelektrische Sensoren [E3FA/B_-F2], die Teilenummer ist E3FA-DP14-F2 2M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3FA-DP14-F2 2M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Öffnungswinkel(°)
Lieferumfang des Einwegsystems
Min. Reflektorabstand(mm)
Bemessungsschaltabstand(mm)
Triangulation
Einstellbereich(mm)
Lichtquelle
Erfassungsabstand [Klassifizierung](mm)
Erkennungsabstand(mm)
Werkstoff des Kabelmantels
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Werkstoff des Gehäuses
Einstellverfahren
Lichtart
Mit Reflektor
Max. Schaltabstand(mm)
Länge des Sensors(mm)
Wellenlänge des Sensors(nm)
AWG-Nummer
Lichtfleck(mm²)
Schutzart (NEMA)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
E3FA-DP13-F2 2M |
E3FA-DP15-F2 2M |
E3FA-DP16-F2 2M |
E3FA-DP24-F2 |
E3FA-DP25-F2 |
E3FA-DP26-F2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Lichtquelle | Erfassungsabstand [Klassifizierung] (mm) | Öffnungswinkel (°) | Erkennungsabstand (mm) | Werkstoff des Kabelmantels | Lieferumfang des Einwegsystems | Ausführung des elektrischen Anschlusses | Werkstoff des Gehäuses | Einstellverfahren | Lichtart | Mit Reflektor | Max. Schaltabstand (mm) | Länge des Sensors (mm) | Min. Reflektorabstand (mm) | Bemessungsschaltabstand (mm) | Wellenlänge des Sensors (nm) | AWG-Nummer | Lichtfleck (mm²) | Triangulation | Einstellbereich (mm) | Schutzart (NEMA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | [Rot] Rote LED | Bis zu 1.000 | - | 0 - 1000 | - | - | Kabel | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Rotlicht unpolarisiert | - | 1000 | 41 | - | - | 624 | - | 18000 | - | - | - | ||
92.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 300 | 41 | - | - | 850 | 24 | 2000 | - | - | Sonstige | ||
97.20 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | Polyvinylchlorid (PVC) | - | Kabel | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | - | 1000 | 41 | - | - | 850 | 26 | 18000 | - | - | - | ||
86.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 100 | - | 5 - 100 | Sonstige | - | Steckverbinder M12 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 100 | 45 | - | - | 850 | 23 | 1800 | - | - | Sonstige | ||
91.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 300 | - | 5 - 300 | Sonstige | - | Steckverbinder M12 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 300 | 45 | - | - | 850 | 23 | 2000 | - | - | Sonstige | ||
95.70 € | 1 | 3 Arbeitstage | Infrarot-LED | Bis zu 1.000 | - | 5 - 1000 | Sonstige | - | Steckverbinder M12 | Kunststoff | Manuelle Einstellung | Infrarotlicht | falsch | 1000 | 45 | - | - | 850 | 23 | 18000 | - | - | Sonstige |