Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
E32-EC31 6M
Ausführung | Fasersensor | Raumbetriebstemperatur(℃) | -20::60 | Schutzart | IP67 |
---|---|---|---|---|---|
Zeitschalter | falsch | Laserklasse | Sonstige | Werkstoff des Kabelmantels | Sonstige |
Ausführung des elektrischen Anschlusses | Sonstige | Betriebsmittel-Schutzklasse | Schutzklasse 0 | Werkstoff des Gehäuses | Messing |
Ausführung des Schaltausgangs | Sonstige | Einstellverfahren | Sonstige | Ausführung der Schaltfunktion | Programmierbar/konfigurierbar |
Lichtart | Rotlicht unpolarisiert | Gehäusebauform | Zylinder, Gewinde | Analogausgang -10 V ... +10 V | falsch |
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion | 0 | Durchmesser Sensor(mm) | 3 |
Werkstoff des LWL-Faserkerns | Kunststoff | Nenntastweite(mm) | 220 | Anzeige | Sonstige |
Spannungsart | Sonstige | Analogausgang 0 mA ... 20 mA | falsch | Analogausgang 4 mA ... 20 mA | falsch |
Analogausgang 0 V ... 10 V | falsch | Mit Austastfunktion | falsch |
Sie befinden sich auf der Seite für Lichtleiter-Sensorköpfe mit Präzisionserfassung [E32], die Teilenummer ist E32-EC31 6M.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E32-EC31 6M.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften