Intelligente Lichtleiter-Verstärkerbaugruppen [E3NX-MA] (Teilenummern)

Intelligente Lichtleiter-Verstärkerbaugruppen [E3NX-MA]
Der 2-Kanal-Verstärker verringert den Platzbedarf um die Hälfte. Kleinere Geräte und Schaltschränke.
• Die neue 2-Kanal-Lichtleiter-Verstärkerbaugruppe verfügt über die Funktionen zweier Einheiten, ist aber nur so groß wie die herkömmliche Einzeleinheit und sorgt so für kleinere Anlagen und Schaltschränke.
• Arbeitet mit äußerst stabiler Erfassung auch mit zwei Kanälen, von transparenten Objekten bis hin zu reflexarmen Werkstücken.
• Einfache automatische Einstellung der Lichtintensität und des Schwellenwerts.
• Weniger Verdrahtungszeit dank Ausführungen mit wenig Kabelbedarf.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E3NX-MA8
E3NX-MA11 2M
E3NX-MA41 2M
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung des elektrischen Anschlusses Ausführung des Schaltausgangs Länge des Verstärkers
(mm)

422.80 €

1 3 Arbeitstage Kabel mit SteckverbinderPNP75,3

431.20 €

1 3 Arbeitstage KabelNPN71,8

431.20 €

1 3 Arbeitstage KabelPNP71,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Intelligenter Fasersensor (Verstärker) Raumbetriebstemperatur(℃) -25::55 Schutzart IP50
Versorgungsspannung(V) 10–30 VDC Zeitschalter wahr Laserklasse Sonstige
Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC) Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 3 Werkstoff des Gehäuses Kunststoff
Einstellverfahren Sonstige Ausführung der Schaltfunktion Programmierbar/konfigurierbar Lichtart Rotlicht polarisiert
Gehäusebauform Quader Analogausgang -10 V ... +10 V falsch Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 2
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 0 Max. Ausgangsstrom(mA) 100 Schaltfrequenz(Hz) 5000
AWG-Nummer 24 Werkstoff des LWL-Faserkerns Kunststoff Leerlaufstrom(mA) 0,1
Anzeige Digital Breite des Verstärkers(mm) 10 Höhe des Verstärkers(mm) 33,5
Spannungsart DC Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch
Analogausgang 0 V ... 10 V falsch Mit Austastfunktion falsch

Technischer Support