Sensor für die Erfassung transparenter Objekte [E3S-R] (Teilenummern)

Sensor für die Erfassung transparenter Objekte [E3S-R]
Sensor für transparente Objekte mit integriertem DC-Verstärker
▪ Erkennt klare Glas- oder Plastikflaschen und transparente Folien mit einfacher Einrichtung
▪ Schnelle, maximale Reaktionszeit von 1 ms
▪ Wählen Sie zwischen PNP- oder NPN-Ausgangsmodellen
▪ Hell-/Dunkelbetrieb, Draht wählbar
▪ Vertikale und horizontale Montagearten
▪ Sofort einsatzbereit: vorverkabelt mit 2 m (6,56 ft) Kabel, inklusive Montagehalterung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

E3S-R36

Teilenummer
E3S-R36
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Werkstoff des Gehäuses Ausführung des Schaltausgangs Lichtart Mit Reflektor Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)

254.90 €

1 3 Arbeitstage [Rot] Rote LEDBis zu 1.00012,42142,310–30 VDCSteckanschlussKunststoffPNPRotlicht unpolarisiertfalsch10010001005001000700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fotoelektrischer Sensor Raumbetriebstemperatur(℃) 0::40 Raumbetriebstemperatur(%) 35::85
Schutzart IP67 Betriebsmodus Hell EIN/Dunkel EIN umschaltbar Zeitschalter falsch
Reaktionszeit (Standardmodus)(ms) 1 Laserklasse Ohne Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff
Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0 Einstellverfahren Manuelle Einstellung Ausführung der Schaltfunktion Sonstige
Gehäusebauform Quader Analogausgang -10 V ... +10 V falsch Vorausfallmeldung falsch
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1 Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige
Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS falsch Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface falsch Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch
Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 falsch Mit sonstigem Analogausgang falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog falsch Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet falsch
Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle SSD falsch Analogausgang 0 V ... 10 V falsch
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1

Sie befinden sich auf der Seite für Sensor für die Erfassung transparenter Objekte [E3S-R], die Teilenummer ist E3S-R36.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer E3S-R36.

Produktvarianten

Teilenummer
E3S-R12
E3S-R1B4
E3S-R32
E3S-RS30B4-30
E3S-RS30B42-30
E3S-RS30E4-30
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Lichtquelle Erfassungsabstand [Klassifizierung]
(mm)
Max. Kopfbreite
(mm)
Max. Kopfgroße, Höhe
(mm)
Max. Kopfgröße, Tiefe
(mm)
Versorgungsspannung
(V)
Ausführung des elektrischen Anschlusses Werkstoff des Gehäuses Ausführung des Schaltausgangs Lichtart Mit Reflektor Max. Ausgangsstrom
(mA)
Max. Schaltabstand
(mm)
Min. Reflektorabstand
(mm)
Schaltfrequenz
(Hz)
Bemessungsschaltabstand
(mm)
Wellenlänge des Sensors
(nm)

254.90 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 30012,42142,310–30 VDCSteckanschlussKunststoffNPNInfrarotlichtwahr100300-500300880

452.10 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 1.000---10–30 VDCKabelKunststoffPNPInfrarotlichtwahr801000--1000950

254.90 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 30012,42142,310–30 VDCKabelKunststoffPNPInfrarotlichtwahr100300100500300880

455.20 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 3002020,466,612–24 VDCKabelMetallPNPInfrarotlichtwahr80300--300950

460.40 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 3002074,620,412–24 VDCKabelMetallPNPInfrarotlichtwahr80300--300950

455.20 €

1 3 Arbeitstage Infrarot-LEDBis zu 3002020,466,612–24 VDCKabelMetallNPNInfrarotlichtwahr80300--300950

Technischer Support