Reflektierender optischer Mikrosensor mit Empfindlichkeitsregler (Nicht-moduliert) [EE-SY672] (Teilenummern)

Reflektierender optischer Mikrosensor mit Empfindlichkeitsregler (Nicht-moduliert) [EE-SY672]
Photomikrosensor mit Empfindlichkeitseinsteller.
• Einfache Einstellung mit einem eingebauten Empfindlichkeitseinsteller.
• Einfache optische Achsenüberwachung mit einer hellen Lichtanzeige.
• Kompaktes Design mit eingebautem Verstärker und speziellem IC ermöglicht eine direkte Schaltleistung von bis zu 100 mA.
• Großer Betriebsspannungsbereich: 5 bis 24 VDC
• Anschluss an eine Reihe von ICs, Relais und Speicherprogrammierbaren Steuerungen (Programmable Controllers, PLCs) möglich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

EE-SY672

Teilenummer
EE-SY672
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

48.17 €

20 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Max. Kopfbreite(mm) 25,4 Max. Kopfhöhe(mm) 25 Max. Kopftiefe(mm) 6,95
Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO) Tastfunktion Hell-/dunkelschaltend Ausführung des Schaltausgangs NPN
Einstellverfahren Manuelle Einstellung Lichtart Infrarotlicht Ausführung des elektrischen Anschlusses Flachsteckanschluss
Werkstoff der optischen Fläche Kunststoff Werkstoff des Kabelmantels Sonstige Betriebsmittel-Schutzklasse Schutzklasse 0
Gehäusebauform Sonderbauform Werkstoff des Gehäuses Kunststoff Spannungsart DC
Bemessungssteuerspeisespannung DC 4,5 - 26,4 Max. Ausgangsstrom(mA) 100 Wellenlänge des Sensors(nm) 940
Tastweite(mm) 1 - 5 Max. Schaltabstand(mm) 5 Schaltfrequenz(Hz) 500
Reaktionszeit(ms) 1 AWG-Nummer 24 Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion 0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge 0 Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge 0 Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion 1
Mit Kommunikationsschnittstelle CANOpen falsch Analogausgang -10 V ... +10 V falsch Mit Kommunikationsschnittstelle INTERBUS falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface falsch Mit Kommunikationsschnittstelle PROFIBUS falsch Vorausfallmeldung falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle SSI falsch Mit Zeitfunktion falsch Mit Wiederanlaufsperre falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232 falsch Analogausgang 0 mA ... 20 mA falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485 falsch
Mit sonstigem Analogausgang falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Ethernet falsch Mit Kommunikationsschnittstelle RS-422 falsch
Mit Reflektor falsch Geeignet für Sicherheitsfunktionen falsch Mit Kommunikationsschnittstelle Analog falsch
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte falsch Mit Kommunikationsschnittstelle DeviceNet falsch Analogausgang 4 mA ... 20 mA falsch
Mit Kommunikationsschnittstelle SSD falsch Analogausgang 0 V ... 10 V wahr Umgebungstemperatur(°C) -25 - 55
Schutzart (NEMA) Sonstige Schutzart (IP) IP50 Sicherheitstyp nach IEC 61496-1 1
Explosionsschutz-Kategorie für Gas Ohne Explosionsschutz-Kategorie für Staub Ohne Laserschutzklasse Ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation Sonstige

Sie befinden sich auf der Seite für Reflektierender optischer Mikrosensor mit Empfindlichkeitsregler (Nicht-moduliert) [EE-SY672], die Teilenummer ist EE-SY672.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer EE-SY672.

Technischer Support