Digitaler Temperaturregler mit erweitertem Funktionsumfang [E5AN-H/E5EN-H] (Teilenummern)

Digitaler Temperaturregler mit erweitertem Funktionsumfang [E5AN-H/E5EN-H]
Ein neuer Hochleistungsregler: Hohe Auflösung, hohe Geschwindigkeit und hohe Eingangsgenauigkeit.
Mit Logikoperationen und Überwachungsfunktion für die vorbeugende Wartung. Zusätzliche Infrarot-Schnittstelle an der Gerätefront.

• Hochauflösendes Display mit 5-stelliger/0,01°C-Anzeige.
• Hochgeschwindigkeits-Messzyklus von 60 ms.
• Hohe Genauigkeit
Thermoelement-/Pt 100-Eingang: ±0,1% des Istwerts
Analogeingang: ±0,1% vom Skalenendwert
• Universaleingänge bei allen Modellen (Thermoelement, PT100, analog) zum Anschluss verschiedener Sensoren an einem Regler. Ausführungen mit Funktion für externen Sollwert sind ebenfalls erhältlich.
• Eine Istwert/Sollwert-Statusanzeigefunktion ermöglicht die Anzeige von Istwert und Sollwert sowie die Anzeige des Temperaturregler-Status (auto/manuell, RUN/STOP und Alarme).
• Flexible Kontaktausgänge mit Logikoperationen (UND, ODER und Zeitfunktion), die mit der Support-Software (CX-Thermo Ver. 4.0) eingerichtet werden.
• Preventive maintenance for relays in the Temperature Controller using a Control Output ON/OFF Counter.
• Vorbeugende Wartung für Relais mit EIN/AUS-Zähler für den Regelausgang
• Modelle mit 3-Punkt-Schrittregelung erhältlich.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5AN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
E5AN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
E5AN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC
E5AN-HPRR2BM-500 100-240 VAC
E5EN-HAA2HBM-500 100-240 VAC
E5EN-HAA2HBMD-500 24VAC/DC
E5EN-HAA2HHBFM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BFM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BM-500 100-240 VAC
E5EN-HPRR2BMD-500 24VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Angegebener Temperaturbereich
(℃)
Tiefe
(mm)
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)

918.00 €

1 3 Arbeitstage -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

918.00 €

1 3 Arbeitstage -200~230079,2AC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4

934.50 €

1 3 Arbeitstage -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

934.50 €

1 3 Arbeitstage -200~230079,2AC-85 - 26485 - 264

856.00 €

1 3 Arbeitstage ~5560AC-100 - 240100 - 240

856.00 €

1 3 Arbeitstage ~5560AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

888.00 €

1 3 Arbeitstage ~5560AC-100 - 240100 - 240

902.50 €

1 3 Arbeitstage ~5560AC-100 - 240100 - 240

870.50 €

1 3 Arbeitstage ~5560AC-100 - 240100 - 240

870.50 €

1 3 Arbeitstage ~5560AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuerungsmethode EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung Einstellmethode Tasteneingabe / RSP-Eingang Breite(mm) 96
Höhe(mm) 96 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Externer Reset möglich falsch
Fehlerspeicherung möglich falsch Mit abnehmbaren Klemmen falsch Anzahl der Messkreise 1
Anzahl der Kontakte als Wechsler 0 Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 2

Technischer Support