Digitaler Temperaturregler mit erweitertem Funktionsumfang [E5CN-H] (Teilenummern)

Digitaler Temperaturregler mit erweitertem Funktionsumfang [E5CN-H]
Ein neuer Hochleistungsregler: Hohe Auflösung, hohe Geschwindigkeit und hohe Eingangsgenauigkeit.
Mit Logikoperationen und vorbeugenden Wartungsfunktionen.

• Hoch auflösendes Display mit 5-stelliger Anzeige/0,01°C in einem Regler mit kompakten Abmessungen (48 x 48 mm).
• Schneller Abtastzyklus von 60 ms.
• Hohe Genauigkeit
Thermoelement-/Pt 100-Eingang: ±0,1% des Istwerts
Analogeingang: ±0,1% vom Skalenendwert
• Universaleingänge bei allen Modellen (Thermoelement, Pt 100, analog) zum Anschluss verschiedener Sensoren an einem Regler.
• Eine Istwert/Sollwert-Statusanzeigefunktion ermöglicht den Wechsel zwischen Istwert- und Sollwertanzeige sowie der Anzeige des Temperaturregler-Status (auto/manuell, RUN/STOP und Alarme).
• Flexible Kontaktausgänge mit Logikoperationen (UND, ODER und Zeitfunktion), die mit der Support Software eingestellt werden (CX-Thermo Ver. 4.0)
• Vorbeugende Wartung für Relais mit EIN/AUS-Zähler für den Regelausgang.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E5CN-HC2M-500 100-240 VAC
E5CN-HC2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HQ2M-500 100-240 VAC
E5CN-HQ2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HR2M-500 100-240 VAC
E5CN-HR2MD-500 24VAC/DC
E5CN-HV2M-500 100-240 VAC
E5CN-HV2MD-500 24VAC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Spannungsart zur Betätigung Bemessungssteuerspeisespannung DC
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz
(V)
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz
(V)

690.00 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

690.00 €

1 3 Arbeitstage AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

559.00 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

559.00 €

1 3 Arbeitstage AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

559.00 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

559.00 €

1 3 Arbeitstage AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

690.00 €

1 3 Arbeitstage AC-100 - 240100 - 240

690.00 €

1 3 Arbeitstage AC/DC21,6 - 26,421,6 - 26,421,6 - 26,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuerungsmethode EIN/AUS-Steuerung / PID-Steuerung mit automatischer Anpassung Einstellmethode Tasteneingabe Angegebener Temperaturbereich(℃) -200::2300
Breite(mm) 48 Höhe(mm) 48 Tiefe(mm) 78
Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss Externer Reset möglich falsch Fehlerspeicherung möglich falsch
Mit abnehmbaren Klemmen falsch Anzahl der Messkreise 1 Anzahl der Kontakte als Wechsler 0
Anzahl der Kontakte als Öffner 0 Anzahl der Kontakte als Schließer 2

Technischer Support