Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
95000 |
95001 |
95002 |
95003 |
95004 |
95005 |
95006 |
95007 |
95008 |
95009 |
95010 |
95011 |
95012 |
95013 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dimension ØD (mm) | Dimension G | Dimension H (mm) | Dimension L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4 | G1/8 | 8 | 24,5 | ||
1.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/8 | 8,5 | 25,5 | ||
1.33 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6 | G1/4 | 11 | 30 | ||
1.22 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/8 | 8 | 26,5 | ||
1.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G1/4 | 11 | 31 | ||
1.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 8 | G3/8 | 11,5 | 31 | ||
2.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | 11 | 35,5 | ||
2.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G3/8 | 11,5 | 36,5 | ||
2.62 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G3/8 | 11,5 | 35 | ||
2.93 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | G1/2 | 15 | 37 | ||
3.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 14 | G1/2 | 15 | 40 | ||
3.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 15 | G1/2 | 15 | 40 | ||
4.18 € | 10 | 4 Arbeitstage | 16 | G1/2 | 15 | 40,5 | ||
4.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 18 | G1/2 | 15 | 40 |
Loading...
Betriebstemperatur(°C) | max. +150 | Betriebsdruck | bis 60bar | Werkstoffe | Körper und Überwurfmutter Messing vernickelt / Schneidring Messing blank |
---|---|---|---|---|---|
Gewinde | zyl. Gew. DIN EN ISO 228 kon. Gew. DIN EN 10226 (ISO 7 / DIN 2999) |
Medium | pneumatische, ölhydraulische und hydraulische Kreisläufe |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Dimension ØD(mm)
Dimension G
Dimension H(mm)
Dimension L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften