Schrägkugellager 38..-Z, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig (Teilenummern)

Schrägkugellager 38..-Z, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig
  • Mengenrabatt
Schrägkugellager 38..-Z, zweireihig, Deckscheiben, Kunststoffkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
3800-2Z
3803-2Z
3804-2Z
3805-2Z
3806-2Z
3807-2Z
3807-2Z-C3
3808-2Z
3809-2Z
3810-2Z
3812-2Z
3814-2Z
3816-2Z
3816-2Z-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
[B] Breite
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Axialluft Gewicht
(kg)

20.08 €

1000 4 Arbeitstage 19710208013703050021000CN0,008

20.72 €

1000 4 Arbeitstage 26717243020202300013200CN0,013

21.75 €

1000 4 Arbeitstage 321020560047501740011800CN0,016

25.00 €

1000 4 Arbeitstage 371025590055001530010300CN0,036

37.06 €

1000 4 Arbeitstage 42103061006000133008700CN0,037

42.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 47103565006800117007400CN0,04
-

40.74 €

1000 4 Arbeitstage 47103565006800117007400C30,041

42.03 €

1000 4 Arbeitstage 52104069007600103006300CN0,046

48.49 €

1000 4 Arbeitstage 5810457000810093005700CN0,058

55.11 €

1000 4 Arbeitstage 65125085001020081005400CN0,093

73.37 €

1000 4 Arbeitstage 781460142001710066004700CN0,151

80.83 €

1000 4 Arbeitstage 901570188002320057004050CN0,205

103.05 €

1000 4 Arbeitstage 1001580192002480051003650CN0,23
-

103.05 €

1000 4 Arbeitstage 1001580192002480051003650C30,23

Loading...

  1. 1

Technischer Support