Vierpunktlager, Dünnringlager CSXB, Messingblechkäfig (Teilenummern)

Vierpunktlager, Dünnringlager CSXB, Messingblechkäfig
Vierpunktlager, Dünnringlager CSXB, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CSXB025-HLE
CSXB030-HLE
CSXB035-HLE
CSXB040-HLE
CSXB042-HLE
CSXB045-HLE
CSXB055-HLE
CSXB080-HLE
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Durchmesser (Zoll) d
(Zoll)
Gewicht
(g)
-

298.60 €

1000 4 Arbeitstage 79,37563,5680077002,590
-

327.82 €

1000 4 Arbeitstage 92,07576,2730091003110

344.60 €

1000 4 Arbeitstage 104,77588,97700106003,5120

367.45 €

1000 4 Arbeitstage 117,475101,68100121004130
-

597.17 €

1000 4 Arbeitstage 123,825107,958200126004,25140

630.08 €

1000 4 Arbeitstage 130,175114,38400135004,5150

685.17 €

1000 4 Arbeitstage 155,575139,79000164005,5190

896.09 €

1000 4 Arbeitstage 219,075203,210300237008260

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 7,938

Technischer Support