Spannlager CRB, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung (Teilenummern)

Spannlager CRB, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung
Spannlager CRB, mit Gummidämmring, Befestigung durch Exzenterspannring, beidseitig P-Dichtung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRB20/76-XL
CRB20/83-XL
CRB25/70-XL
CRB25/72-XL
CRB25/83-XL
CRB30/83-XL
CRB30/92-XL
CRB35/110-XL
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
[D] Aussendurchmesser
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Breite total [B 2]
(mm)
Breite des Außenringes
(mm)
Breite über Spannelement [B 1]
(mm)
Gewicht
(kg)

22.80 €

1000 4 Arbeitstage 77,5201280066003625,4310,27

27.37 €

1000 4 Arbeitstage 83,62012800660036,225,4310,3

27.66 €

1000 4 Arbeitstage 71,5251400078003625310,26

28.03 €

1000 4 Arbeitstage 73251400078003625310,27

28.32 €

1000 4 Arbeitstage 83,62514000780036,225,4310,32

31.15 €

1000 4 Arbeitstage 83,630195001130040,72835,80,41

35.85 €

1000 4 Arbeitstage 9330207001130040,72835,80,47

43.14 €

1000 4 Arbeitstage 112,335255001530044,430390,8

Loading...

  1. 1

Technischer Support