Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig (Teilenummern)

Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig
  • Mengenrabatt
Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

CSCG090-2RS-HLE

Teilenummer
CSCG090-2RS-HLE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2,859.78 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[D] Aussendurchmesser(mm) 279,4 [B] Breite(mm) 25,4 Bohrungsdurchmesser(mm) 228,6
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 50000 Radiale Belastbarkeit(N) 64000 Durchmesser (Zoll) d(Zoll) 9
Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1150 Gewicht(kg) 3,3

Sie befinden sich auf der Seite für Rillenkugellager, Dünnringlager CSCG..-2RS, Dichtscheiben, Messingblechkäfig, die Teilenummer ist CSCG090-2RS-HLE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CSCG090-2RS-HLE.

Technischer Support