Spannlager RAE..-NPP-B-L285/70-OSE (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

RAE30-NPP-B-L285/70-OSE

Teilenummer
RAE30-NPP-B-L285/70-OSE
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.20 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

[B] Breite(mm) 23,8 Bohrungsdurchmesser(mm) 30 Dynamische Tragzahl (radial)(N) 19500
Radiale Belastbarkeit(N) 11300 Außendurchmesser [D SP](mm) 62 Gewicht(kg) 0,23

Sie befinden sich auf der Seite für Spannlager RAE..-NPP-B-L285/70-OSE, die Teilenummer ist RAE30-NPP-B-L285/70-OSE.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RAE30-NPP-B-L285/70-OSE.

Technischer Support