Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 223..-E1, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22308-E1-XL-C2
22309-E1-XL>A
22310-E1-XL-C2
22311-E1-XL-C2
22314-E1-XL-C2
22314-E1-XL>A
22315-E1-XL-C2
22318-E1-XL-C2
22319-E1-XL>A
22320-E1-XL>A
22326-E1-XL-T41D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

80.37 €

1000 4 Arbeitstage 90334015600014900076005500C21,018
-

87.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 100364518700018300068005000CN1,368
-

100.58 €

1000 4 Arbeitstage 110405022900022300063004800C21,878
-

115.91 €

1000 4 Arbeitstage 120435526500026000058004500C22,354
-

176.00 €

1000 4 Arbeitstage 150517039000039000048003700C24,285
-

171.80 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 150517039000039000048003700CN4,312
-

202.43 €

1000 4 Arbeitstage 160557544500045000045003550C25,253
-

308.12 €

1000 4 Arbeitstage 190649061000063000038503000C28,06
-

351.14 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 200679567000070000037002800CN9,912
-

425.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2157310081000092000033002380CN13,071

1,162.55 €

1000 4 Arbeitstage 280931301250000137000026501820CN27,238

Loading...

  1. 1

Technischer Support