Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22310-E1A-XL-M-C4
22312-E1A-XL-M-C4
22313-E1A-XL-M-C4
22314-E1A-XL-M-C4
22316-E1A-XL-M-C4
22317-E1A-XL-M-C5
22320-E1A-XL-M-C4
22326-E1A-XL-M-C4
22326-E1A-XL-M-T50H-C3
22328-E1A-XL-M-C4
22330-E1A-XL-M-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Toleranzklasse Gewicht
(kg)

120.02 €

1000 4 Arbeitstage 110405022900022300063004800C4Standard1,838

157.97 €

1000 4 Arbeitstage 130466031000031000054004200C4Standard2,938

207.63 €

1000 4 Arbeitstage 140486535000036500050003800C4Standard3,66

238.82 €

1000 4 Arbeitstage 150517039000039000048003700C4Standard4,266

315.52 €

1000 4 Arbeitstage 170588049500051000042503400C4Standard6,231

347.23 €

1000 4 Arbeitstage 180608554000056000041003200C5Standard7,144

509.09 €

1000 4 Arbeitstage 2157310081000092000033002380C4Standard13,018

1,073.51 €

1000 4 Arbeitstage 280931301250000137000026501820C4Standard27,107

1,073.51 €

1000 4 Arbeitstage 280931301250000137000026501820C3T50H (mit eingeengter Außendurchmessertoleranz)27,107

1,397.55 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3001021401460000163000024201660C4Standard34,25

1,748.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3201081501640000185000022901520C4Standard41

Loading...

  1. 1

Technischer Support