Pendelrollenlager 231..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 231..-E1A, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23128-E1A-XL-M-C5
23130-E1A-XL-M-C2
23130-E1A-XL-M-C5
23130-E1A-XL-M-T52BW
23136-E1A-XL-M-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

554.91 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 225681407600001010000Standard30001930C510,4

683.57 €

1000 4 Arbeitstage 2508015010000001330000Standard26501720C215,57

683.57 €

1000 4 Arbeitstage 2508015010000001330000Standard26501720C515,7

703.17 €

1000 4 Arbeitstage 2508015010000001330000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)26501720CN15,573

1,179.05 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 3009618014200001950000Standard22301350C526,902

Loading...

  1. 1

Technischer Support