Pendelrollenlager 222..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 222..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 222..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22248-BE-XL-K-C4

Teilenummer
22248-BE-XL-K-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,430.88 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 440 Breite B(mm) 120 Bohrungsdurchmesser(mm) 240
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2230000 Radiale Belastbarkeit(N) 2900000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1900
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1200 Gewicht(kg) 76,85

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 222..-BE-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, die Teilenummer ist 22248-BE-XL-K-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22248-BE-XL-K-C4.

Technischer Support