Pendelrollenlager 239, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 239, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, Zylindrisch Bohrung
Pendelrollenlager 239, Hauptabmessungen nach DIN 635-2

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23936-S-MB-C2
23944-S-MB-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

838.69 €

1000 4 Arbeitstage 25052180445000840000320018507,82

1,063.69 €

1000 4 Arbeitstage 3006022061000012400002600146012,39

Loading...

  1. 1

Technischer Support