Pendelrollenlager 223..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 223..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22309-E1-XL-K-C4
22312-E1-XL-K-C4
22315-E1-XL-K-C3>A
22316-E1-XL-K-C3>A
22320-E1-XL-K-C2
22330-E1-XL-K-C2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

88.22 €

1000 4 Arbeitstage 1003645187000183000680050001,34

130.42 €

1000 4 Arbeitstage 1304660310000310000540042002,7

197.54 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1605575445000450000450035505,174

226.83 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 1705880495000510000425034006,131

454.57 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 215731008100009200003300238011,71

1,439.57 €

1000 4 Arbeitstage 320108150164000018500002290152040,438

Loading...

  1. 1

Technischer Support