Pendelrollenlager 223..-E1-T41D, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen, Bohrung Durotect CK beschichtet (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1-T41D, symmetrisch mit Käfigführungsring, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen, Bohrung Durotect CK beschichtet
Pendelrollenlager 223..-E1-T41D, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22317-E1-XL-T41D
22318-E1-XL-T41D
22319-E1-XL-T41D
22320-E1-XL-T41D
22322-E1-XL-T41D
22324-E1-XL-T41D
22328-E1-XL-T41D
22330-E1-XL-T41D
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

337.95 €

1000 4 Arbeitstage 1806085540000560000410032007,228

389.09 €

1000 4 Arbeitstage 1906490610000630000385030008,528

455.14 €

1000 4 Arbeitstage 2006795670000700000370028009,878

550.60 €

1000 4 Arbeitstage 215731008100009200003300238013,061

743.23 €

1000 4 Arbeitstage 2408011095000010700003000213017,702

929.91 €

1000 4 Arbeitstage 26086120108000011700002850200021,991

1,452.37 €

1000 4 Arbeitstage 300102140146000016300002420166034,321

1,816.31 €

1000 4 Arbeitstage 320108150164000018500002290152041,28

Loading...

  1. 1

Technischer Support