Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 230..-BEA-XL-K-MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, mit kegeliger Bohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23064-BEA-XL-K-MB1-C2
23064-BEA-XL-K-MB1-C4
23064-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
23068-BEA-XL-K-MB1-C2
23068-BEA-XL-K-MB1-C4
23068-BEA-XL-K-MB1-T52BW
23068-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
23072-BEA-XL-K-MB1-C4
23072-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
23076-BEA-XL-K-MB1-C4
23076-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
23080-BEA-XL-K-MB1-C4
23080-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
23084-BEA-XL-K-MB1-C4
23088-BEA-XL-K-MB1-C4
23092-BEA-XL-K-MB1
23092-BEA-XL-K-MB1-C3
23096-BEA-XL-K-MB1
23096-BEA-XL-K-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Genauigkeitsklasse Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

3,728.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48012132023000003750000Standard1480920C273,285
-

3,659.43 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48012132023000003750000Standard1480920C473,2
-

3,833.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 48012132023000003750000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1480920C373,245
-

4,445.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52013334027000004400000Standard1360840C298,8
-

4,362.85 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52013334027000004400000Standard1360840C498,73
-

4,570.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52013334027000004400000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1360840CN98,75
-

4,570.34 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 52013334027000004400000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1360840C398,75
-

5,450.52 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54013436028000004650000Standard1300790C4103,15
-

5,710.12 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 54013436028000004650000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1300790C3103,2
-

6,220.92 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56013538029000005000000Standard1230740C4108,24
-

6,517.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56013538029000005000000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1230740C3108,2
-

7,388.63 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60014840034000005700000Standard1150690C4140,56
-

7,741.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60014840034000005700000T52BW (Laufgenauigkeit P5 für den Innen- und Außenring)1150690C3140,6
-

8,275.72 €

1000 4 Arbeitstage 62015042036500006300000Standard1090650C4148,5
-

9,576.11 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65015744039500006900000Standard1030610C4171

9,966.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68016346043000007500000Standard980580CN196,5
-

9,966.89 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 68016346043000007500000Standard980580C3196,5

10,748.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70016548044500008000000Standard950550CN205,5
-

10,748.46 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 70016548044500008000000Standard950550C3205,5

Loading...

  1. 1

Technischer Support