Pendelrollenlager 240..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 240..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 240..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24064-BEA-XL-K30-MB1-C3
24068-BEA-XL-K30-MB1-C3
24068-BEA-XL-K30-MB1-C4
24076-BEA-XL-K30-MB1-C3
24080-BEA-XL-K30-MB1-C3
24084-BEA-XL-K30-MB1-C3
24088-BEA-XL-K30-MB1-C3
24096-BEA-XL-K30-MB1
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

4,703.72 €

1000 4 Arbeitstage 480160320295000052000001200670C399,435
-

5,608.55 €

1000 4 Arbeitstage 520180340355000062000001080610C3136,46
-

6,135.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 520180340355000062000001080610C4136,36
-

8,330.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 56018038037500007000000990530C3148
-

9,895.25 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 60020040045000008100000920495C3195,3
-

11,543.06 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 62020042046000008500000890465C3202,5
-

13,092.23 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 65021244051000009500000830435C3236,1

16,242.71 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 700218480560000010700000770385CN275

Loading...

  1. 1

Technischer Support