Pendelrollenlager 241..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 241..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 241..-BEA-K30, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:30

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
24192-BEA-XL-K30-MB1
24192-BEA-XL-K30-MB1-C3
24196-BEA-XL-K30-MB1
24196-BEA-XL-K30-MB1-C3
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

27,856.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 760300460850000014500000660241CN526,5
-

27,856.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 760300460850000014500000660241C3526

32,673.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 790308480900000015500000640227CN580
-

32,673.37 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 790308480900000015500000640227C3580

Loading...

  1. 1

Technischer Support