Kegelrollenlager-Satz 313..-XL-DF, X-Anordnung (Teilenummern)

Kegelrollenlager-Satz 313..-XL-DF, X-Anordnung
  • Mengenrabatt
Kegelrollenlager-Satz 313..-DF, X-Anordnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
31308-XL-DF-A50-90
31309-XL-DF-A60-100
31312-XL-DF-A80-120
31313-XL-DF-A80-120
31313-XL-DF-A120-160
31314-XL-DF-A100-140
31315-XL-DF-A100-140
31316-XL-DF-A100-140
31316-XL-DF-A120-160
31317-XL-DF-A120-160
31319-XL-DF-A120-160
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Breite über Innenringe [2B]
(mm)
Breite über Außenringe [2T]
(mm)
Lagerluft Gewicht
(kg)
-

108.98 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 9040153000165000870051004650,5A50-90 µm1,52
-

134.88 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 10045195000217000780046505054,5A60-100 µm2,038
-

240.28 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 13060295000335000600038006267A80-120 µm4,069
-

295.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14065330000375000550036506672A80-120 µm5,092
-

295.22 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 14065330000375000550036506672A120-160 µm5,1
-

360.42 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 15070380000435000520034007076A100-140 µm6,116
-

446.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 16075410000475000485031507480A100-140 µm7,338

568.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17080460000540000415029507885A100-140 µm8,652

568.09 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 17080460000540000415029507885A120-160 µm8,655
-

797.65 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 18085510000600000430027508289A120-160 µm9,98
-

1,302.32 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 20095620000740000385024209099A120-160 µm14

Loading...

  1. 1

Technischer Support