Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Aussen - D (mm) | Bohrungsdurchmesser (mm) | Dynamische Tragzahl (radial) (N) | Radiale Belastbarkeit (N) | Grenzdrehzahl [n G] (1/min) | Breite des Innenringes [B] (mm) | Höhe Außenring (mm) | Breite des Lagers [T] (mm) | Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr] (1/min) | Wärmebehandlung | Gewicht (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 80.92 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 100 | 50 | 150000 | 188000 | 7200 | 35 | 30 | 36 | 4750 | - | 1,266 | ||
- | 136.74 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 145 | 80 | 265000 | 370000 | 4750 | 45 | 38 | 46 | 3200 | - | 3,187 | ||
- | 94.86 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 115 | 60 | 189000 | 250000 | 6100 | 39 | 33 | 40 | 4050 | - | 1,8 | ||
- | 175.51 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 120 | 181000 | 238000 | 4850 | 25 | 19,5 | 27 | 2420 | - | 1,803 | |
- | 248.20 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 185 | 130 | 179000 | 275000 | 3700 | 27 | 21 | 29 | 2280 | - | 2,235 | ||
- | 260.83 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 195 | 140 | 190000 | 305000 | 3450 | 27 | 21 | 29 | 2100 | - | 2,375 | ||
- | 588.65 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 220 | 160 | 226000 | 370000 | 3050 | 30 | 23 | 32 | 1910 | - | 3,3 | |
- | 976.28 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 230 | 170 | 228000 | 390000 | 2950 | 30 | 23 | 32 | 1790 | - | 3,39 | ||
- | 1,561.51 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 270 | 200 | 310000 | 550000 | 2460 | 34 | 27 | 37 | 1530 | - | 5,5 | ||
- | 2,839.11 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 320 | 240 | 405000 | 730000 | 2070 | 39 | 30 | 42 | - | - | 8,4 | ||
- | 93.14 € | 1000 | 4 Arbeitstage | 115 | 60 | 156000 | 223000 | 6000 | 38 | 31 | 39 | 4150 | - | 1,793 | ||
55.48 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 45 | 105000 | 109000 | 8900 | 26,5 | 20 | 29 | 6100 | - | 0,927 | ||
- | 63.88 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 95 | 45 | 105000 | 109000 | 8900 | 26,5 | 20 | 29 | 6100 | Ringe maßstabilisiert bis 200° | 0,93 | |
- | 94.23 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 115 | 55 | 152000 | 165000 | 7200 | 31 | 23,5 | 34 | 5000 | Ringe maßstabilisiert bis 200° | 1,577 | |
102.72 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 60 | 181000 | 200000 | 6700 | 33,5 | 26 | 37 | 4700 | - | 2,02 | ||
- | 117.91 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 125 | 60 | 181000 | 200000 | 6700 | 33,5 | 26 | 37 | 4700 | Ringe maßstabilisiert bis 200° | 2,02 | |
125.94 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 65 | 186000 | 211000 | 6300 | 33,5 | 26 | 37 | 4450 | - | 2,139 | ||
- | 144.69 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 130 | 65 | 186000 | 211000 | 6300 | 33,5 | 26 | 37 | 4450 | Ringe maßstabilisiert bis 200° | 2,14 | |
139.78 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 70 | 208000 | 237000 | 5800 | 35,5 | 27 | 39 | 4150 | - | 2,606 | ||
- | 160.34 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 140 | 70 | 208000 | 237000 | 5800 | 35,5 | 27 | 39 | 4150 | Ringe maßstabilisiert bis 200° | 2,618 | |
156.77 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 75 | 238000 | 275000 | 5400 | 38 | 29 | 42 | 3950 | - | 3,194 | ||
- | 180.45 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 150 | 75 | 238000 | 275000 | 5400 | 38 | 29 | 42 | 3950 | Ringe maßstabilisiert bis 200° | 3,199 | |
200.54 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 160 | 80 | 270000 | 315000 | 5100 | 41 | 31 | 45 | 3750 | - | 3,924 | ||
272.43 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 170 | 85 | 310000 | 365000 | 4800 | 45 | 33 | 48 | 3550 | - | 4,728 | ||
337.63 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 175 | 90 | 315000 | 380000 | 4600 | 45 | 33 | 48 | 3400 | - | 4,953 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Aussen - D(mm)
Bohrungsdurchmesser(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)(N)
Radiale Belastbarkeit(N)
Grenzdrehzahl [n G](1/min)
Breite des Innenringes [B](mm)
Höhe Außenring(mm)
Breite des Lagers [T](mm)
Thermische Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min)
Wärmebehandlung
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften