Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

21316-E1-XL-K-C4

Teilenummer
21316-E1-XL-K-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

192.66 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 170 Breite B(mm) 39 Bohrungsdurchmesser(mm) 80
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 305000 Radiale Belastbarkeit(N) 325000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 5700
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 4050 Gewicht(kg) 4,433

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 213..-E1-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, die Teilenummer ist 21316-E1-XL-K-C4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 21316-E1-XL-K-C4.

Technischer Support