Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 222..-E1A-XL-M, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22212-E1A-XL-M-C4
22214-E1A-XL-M-C4
22216-E1A-XL-M-C4
22218-E1A-XL-M-C2
22218-E1A-XL-M-C4
22220-E1A-XL-M-C4
22222-E1A-XL-M-C4
22224-E1A-XL-M-C4
22230-E1A-XL-M-C4
22232-E1A-XL-M-C4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

95.03 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 110286016000015500081004550C41,085

171.83 €

1000 4 Arbeitstage 125317021100022600067003950C41,5

178.48 €

1000 4 Arbeitstage 140338025000027000062003550C42,07

224.09 €

1000 4 Arbeitstage 160409034500037500052003400C23,335

219.86 €

1000 4 Arbeitstage 160409034500037500052003400C43,335

278.94 €

1000 4 Arbeitstage 1804610043000047500045503150C44,921

349.15 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 2005311055000060000041003000C47,032

401.28 €

1000 4 Arbeitstage 2155812064000074000036502700C48,85

841.94 €

1000 4 Arbeitstage 270731501010000121000029002050C417,661

1,018.18 €

1000 4 Arbeitstage 290801601150000140000026501900C422,08

Loading...

  1. 1

Technischer Support