Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-K-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, für Schwingmaschinen (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-K-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, für Schwingmaschinen
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-K-MA-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, für Schwingmaschinen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22316-E1A-XL-K-MA-T41A
22318-E1A-XL-K-MA-T41A
22320-E1A-XL-K-MA-T41A
22324-E1A-XL-K-MA-T41A
22326-E1A-XL-K-MA-T41A
22328-E1A-XL-K-MA-T41A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Gewicht
(kg)

360.54 €

1000 4 Arbeitstage 1705880495000510000425034006,098

410.65 €

1000 4 Arbeitstage 1906490610000630000385030008,6

582.22 €

1000 4 Arbeitstage 215731008100009200003300238012,773

982.55 €

1000 4 Arbeitstage 26086120108000011700002850200022,153

1,227.28 €

1000 4 Arbeitstage 28093130125000013700002650182026,574

1,598.74 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage 300102140146000016300002420166037,74

Loading...

  1. 1

Technischer Support