Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen, (Teilenummern)

Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen,
Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, für schwingende Beanspruchung mit eingeengten Durchmessertoleranzen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

22316-E1A-XL-M-T41A

Teilenummer
22316-E1A-XL-M-T41A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

360.54 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 170 Breite B(mm) 58 Bohrungsdurchmesser(mm) 80
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 495000 Radiale Belastbarkeit(N) 510000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 4250
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 3400 Gewicht(kg) 6,232

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 223..-E1A-XL-M-T41A, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, für Schwingmaschinen,, die Teilenummer ist 22316-E1A-XL-M-T41A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22316-E1A-XL-M-T41A.

Technischer Support