Pendelrollenlager 230..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 230..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung
Pendelrollenlager 230..-E1A-K, Hauptabmessungen nach DIN 635-2, mit kegeliger Bohrung, Kegel 1:12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
23024-E1A-XL-K-M-C2
23024-E1A-XL-K-M-C5
23028-E1A-XL-K-M-C5
23030-E1A-XL-K-M-C2
23032-E1A-XL-K-M-C2
23032-E1A-XL-K-M-C5
23038-E1A-XL-K-M-C5
23040-E1A-XL-K-M-C5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(mm)
Breite B
(mm)
Bohrungsdurchmesser
(mm)
Dynamische Tragzahl (radial)
(N)
Radiale Belastbarkeit
(N)
Grenzdrehzahl [n G]
(1/min)
Bezugsdrehzahl [n ϑr]
(1/min)
Lagerluft Gewicht
(kg)

281.69 €

1000 4 Arbeitstage 1804612043000058000039502800C23,799

281.69 €

1000 4 Arbeitstage 1804612043000058000039502800C53,97

412.52 €

1000 4 Arbeitstage 2105314057000080000034502390C56,071

467.08 €

1000 4 Arbeitstage 2255615063000088000032502210C27,48

557.40 €

1000 4 Arbeitstage 24060160720000101000030502060C29,1

557.40 €

1000 4 Arbeitstage 24060160720000101000030502060C59,1

878.75 €

1000 4 Arbeitstage 290751901080000155000024901660C518,2

995.51 €

1000 4 Arbeitstage 310822001270000180000023301550C522

Loading...

  1. 1

Technischer Support