Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1-H40, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1-H40, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1-H40, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23164-BEA-XL-MB1-H40

Teilenummer
23164-BEA-XL-MB1-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5,718.49 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 540 Breite B(mm) 176 Bohrungsdurchmesser(mm) 320
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 3800000 Radiale Belastbarkeit(N) 5900000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1170
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 650 Gewicht(kg) 165,7

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 231..-BEA-XL-MB1-H40, symmetrisch 2 Außenborde mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 23164-BEA-XL-MB1-H40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23164-BEA-XL-MB1-H40.

Technischer Support