Pendelrollenlager 231..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
Pendelrollenlager 231..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23156-BE-XL-H40

Teilenummer
23156-BE-XL-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,523.75 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 460 Breite B(mm) 146 Bohrungsdurchmesser(mm) 280
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 2750000 Radiale Belastbarkeit(N) 4200000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1420
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 790 Gewicht(kg) 94,05

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 231..-BE-XL-H40, symmetrisch mit Bordscheibe, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 23156-BE-XL-H40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23156-BE-XL-H40.

Technischer Support