Pendelrollenlager 231..-E1A-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 231..-E1A-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
Pendelrollenlager 231..-E1A-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23128-E1A-XL-M-H40

Teilenummer
23128-E1A-XL-M-H40
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

523.34 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 225 Breite B(mm) 68 Bohrungsdurchmesser(mm) 140
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 760000 Radiale Belastbarkeit(N) 1010000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 3000
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1930 Gewicht(kg) 10,314

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 231..-E1A-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 23128-E1A-XL-M-H40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23128-E1A-XL-M-H40.

Technischer Support