Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-K-MA, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung (Teilenummern)

Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-K-MA, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung
  • Mengenrabatt
Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-K-MA, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23236-E1A-XL-K-MA-C3

Teilenummer
23236-E1A-XL-K-MA-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1,641.62 €

1 Verfügbar 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 320 Breite B(mm) 112 Bohrungsdurchmesser(mm) 180
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1720000 Radiale Belastbarkeit(N) 2340000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2010
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1090 Gewicht(kg) 38,128

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-K-MA, symmetrisch 2 Außenborde, mit kegeliger Bohrung, die Teilenummer ist 23236-E1A-XL-K-MA-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23236-E1A-XL-K-MA-C3.

Technischer Support