Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut (Teilenummern)

Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut
Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23230-E1A-XL-M-H40-C3

Teilenummer
23230-E1A-XL-M-H40-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

992.97 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 270 Breite B(mm) 96 Bohrungsdurchmesser(mm) 150
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1280000 Radiale Belastbarkeit(N) 1660000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 2400
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 1400 Gewicht(kg) 23,7

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 232..-E1A-XL-M-H40, symmetrisch 2 Außenborde, Zylindrisch Bohrung, ohne Schmierbohrungen und Schmiernut, die Teilenummer ist 23230-E1A-XL-M-H40-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23230-E1A-XL-M-H40-C3.

Technischer Support