Pendelrollenlager 239..-MB-H40AB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, 6 Schmierbohrungen am Innenring (Teilenummern)

Pendelrollenlager 239..-MB-H40AB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, 6 Schmierbohrungen am Innenring
Pendelrollenlager 239..-MB-H40AB, symmetrisch 3 Borde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

23968-MB-H40AB-C3

Teilenummer
23968-MB-H40AB-C3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,550.57 €

1000 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Aussen - D(mm) 460 Breite B(mm) 90 Bohrungsdurchmesser(mm) 340
Dynamische Tragzahl (radial)(N) 1370000 Radiale Belastbarkeit(N) 3000000 Grenzdrehzahl [n G](1/min) 1610
Bezugsdrehzahl [n ϑr](1/min) 860 Gewicht(kg) 48

Sie befinden sich auf der Seite für Pendelrollenlager 239..-MB-H40AB, symmetrisch 3 Borde, Zylindrisch Bohrung, 6 Schmierbohrungen am Innenring, die Teilenummer ist 23968-MB-H40AB-C3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 23968-MB-H40AB-C3.

Technischer Support